Súprava prestrihovacích čeľustí, PG pre oceľový plech

Obj. č.: AS 4055481

For punching round cut-outs

Obj. č.:
AS 4055481
Prevedenie
S trojitým delením
Rozsah dodávky
5 matríc
5 razníkov
2 ťažné skrutky s guličkovým ložiskom Ø 9,5 x 50 mm
HSS vrták Ø 11 mm
1 tuba klznej pasty
Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
2 mm
Ø razníka
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
Poznámka
Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,909 kg
Brutto hmotnosť
0,91 kg
Číslo colnej sadzby
82051000
EAN
4028177808614
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
Na stiahnutie
Instructions