Hydraulická ťažná skrutka pre vyššie nároky

Obj. č.: AS 4055664

Accessories for hole punches. Required as a connecting part between the die and the stamp. For operation via hydraulic punch

Obj. č.:
AS 4055664
Výhody
Hydraulická skrutka z vysoko legovanej nástrojovej ocele pre vyššie nároky
Poznámka
Na obsluhu pomocou hydraulického prestrihovacieho nástroja
Hydraulická ťažná skrutka Ø
9,5 mm
19 cm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,111 kg
Brutto hmotnosť
0,124 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177808997
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Popis výrobku
Hydraulická skrutka Ø 9,5 / 19 mm