Pribor za luknjače. Potreben kot povezovalni člen med matrico in orodjem. Za uporabo s hidravličnim luknjačem.
- Obj. č.:
- AS 4055665
- Popis výrobku
- Příslušenství pro prostřihovací čelisti. Je zapotřebí jako spojovací článek mezi matricí a razníkem.
- Výhody
- Hydraulický šroub z vysoce legované nástrojové oceli pro vyšší nároky
- Poznámka
- Pro obsluhu pomocí hydraulického prostřihovacího nástroje
- Hydraulický tažný šroub Ø
- 11,1 mm
19 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,124 kg
- Brutto hmotnost
- 0,137 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177809000
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
- AS Hydraulický šroub