Multifunkční nástroj pro AX, VX

Obj. č.: AS 4052000

Multifunkční nástroj. Ideální pro manipulaci a montáž skříní AX a dveří VX.

Obj. č.:
AS 4052000
Popis výrobku
Multifunkční nástroj. Ideální pro manipulaci a montáž skříní AX a dveří VX.
Technické údaje
Nosnost max. 40 kg (zdvihnout dveře)
Popis funkce
Rozřezání obalů (pásky a fólie)
Klíč rozváděčové skříně (Doppelbart)
Montáž a demontáž čepů závěsu u skříní AX
Dočasná aretace dveří u skříní AX z ocelového plechu
Bezpečné vyvěšení a zavěšení dveří VX
Magnet pro přichycení výkresů na plochy skříně
Funkce otvírače lahví
Materiál
Funkce zvednutí dveří: nerezová ocel
Uzavírací vložka typu Doppelbart: zinkový tlakový odlitek
Montážní pomůcka pro čepy závěsů: zinkový tlakový odlitek
Fixace dveří: zinkový tlakový odlitek
Nůž: nerezová čepel
Rukojeť: plast
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,31 kg
Číslo celní sazby
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Popis výrobku
AS Multitool s různými funkcemi pro AX / VX
Na stiahnutie
Návod