- Obj. č.:
 
- PK 9508100
 
- Provedení
 
- skříň PK s průhledným víkem 
 
- Materiál
 
- Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Průhledný kryt: polykarbonát, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén  
- Barva
 
- RAL 7035 
 
- Rozsah dodávky
 
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
 
- IP 66 
 
- Kód IK
 
- IK08 
 
- Rozměry
 
- Šířka: 130 mm
Výška: 94 mm
Hloubka: 57 mm  
- Rozsah provozních teplot
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Základní materiál
 
- Polykarbonát 
 
- Balení
 
- 4 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 0,772 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 0,878 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139275 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101