Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Obj. č.: PK 9520000

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.

Obj. č.:
PK 9520000
Provedení
PK skříň uzavřená víkem
Popis výrobku
Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními.
Materiál
Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 254 mm
Výška: 180 mm
Hloubka: 90 mm
Rozsah provozních teplot
-35 °C...80 °C
Základní materiál
Polykarbonát
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,713 kg
Brutto hmotnost
0,813 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177139732
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříňka PK, 254x180x90,neprůhl,IP66,1ks
Certifikáty
C-UL
DNV-GL
UL
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Dokumentácia
Technika v detailu