- Obj. č.:
- PK 9521050
- Prevedenie
- Rozvádzač PK s nepriehľadným krytom
- Materiál
- Skrinka: polykarbonát spevnený sklenými vláknami
Kryt: polykarbonát vystužený sklenenými vláknami, PU penové tesnenie po celom obvode
Skrutky krytu: polyamid
Izolačná zátka: polyetylén
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Skrutky krytu
Izolačné upchávky pre skrutky na upevnenie na stenu
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 254 mm
Výška: 180 mm
Hĺbka: 111 mm
- Zavedenie káblov (počet x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -35 °C...80 °C
- Základný materiál
- Polycarbonate
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,849 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,91 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
PK polykarbonátová skriňa, ŠxVxH: 254x180x111 mm, polykarbonát vystužený sklenenými vláknami, s vylamovacími otvormi, so sivým krytom