- Obj. č.:
- GA 9101210
- Materiál
- Skriňa: hliníkový odliatok
Kryt: odlievaný hliník, celoobvodové okrúhle gumové tesnenie CR
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Skrutky krytu, pevne namontované, zabezpečené proti strate
Skrutky na pripevnenie nosných líšt
Skrutka na pripojenie ochranného vodiča
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 58 mm
Výška: 64 mm
Hĺbka: 36 mm
- Základný materiál
- Cast aluminium
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,825 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,875 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177145337
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
GA skriňa z hliníkového odliatku, ŠxVxH: 58x64x36 mm, hliníkový odliatok, bez montážnej dosky, s krytom