Skrinky GA z hliníkového odliatku

Obj. č.: GA 9108210

Spray-finished cast aluminium enclosure. Protection category IP 66.

Obj. č.:
GA 9108210
Materiál
Skriňa: hliníkový odliatok
Kryt: odlievaný hliník, celoobvodové okrúhle gumové tesnenie CR
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7001
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Skrutky krytu, pevne namontované, zabezpečené proti strate
Skrutky na pripevnenie nosných líšt
Skrutka na pripojenie ochranného vodiča
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 122 mm
Výška: 120 mm
Hĺbka: 82 mm
Základný materiál
Cast aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,05 kg
Brutto hmotnosť
1,1 kg
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177145405
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
GA skriňa z hliníkového odliatku, ŠxVxH: 122x120x82 mm, hliníkový odliatok, bez montážnej dosky, s krytom
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue