Lito aliminijasto ohišje z zaključnim premazom. Razred zaščite IP 66.
- Obj. č.:
- GA 9110210
- Materiál
- Skříň: hliníkový odlitek
Kryt: odlévaný hliník, celoobvodové kulaté pryžové těsnění CR - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu, namontované se zajištěním proti ztrátě
Šrouby k upevnění nosných lišt
Šroub pro připojení ochranného vodiče - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 220 mm
Výška: 120 mm
Hloubka: 93 mm - Základní materiál
- Hliníkový odlitek
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,652 kg
- Brutto hmotnost
- 1,752 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177145412
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Skříňka GA220x120x91,AL,RAL7001,IP66,1ks
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod