- Obj. č.:
- GA 9118210
- Materiál
- Skriňa: hliníkový odliatok
Kryt: odlievaný hliník, celoobvodové okrúhle gumové tesnenie CR
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Skrutky krytu, pevne namontované, zabezpečené proti strate
Skrutky na pripevnenie nosných líšt
Skrutka na pripojenie ochranného vodiča
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 330 mm
Výška: 230 mm
Hĺbka: 113 mm
- Základný materiál
- Cast aluminium
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,577 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,071 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177145481
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
GA skriňa z hliníkového odliatku, ŠxVxH: 330x230x113 mm, hliníkový odliatok, bez montážnej dosky, s krytom