- Obj. č.:
- EB 1553500
- Materiál
- Skriňa a dvere: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami
Pánty 180°
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Montážna doska
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 150 mm
Výška: 150 mm
Hĺbka: 120 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 125 mm x 135 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177251663
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
EB E-Box, WHD: 150x150x120, Sheet steel, with mounting plate, with door