- Obj. č.:
- BG 1558510
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech
Okienko: polykarbonát, 4 mm
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s dverami
Priehľadové okno vo dverách
Prírubová doska v dne skrine
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 125 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,25 mm
- Pozícia dverného dorazu
- bottom
- Počet nosných líšt
- 1
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Počet uzáverov: 2
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,631 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177262003
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
BG Bus enclosure, WHD: 400x200x125 mm, Sheet steel, with gland plate in the base and support rails, Door with viewing window, hinged at bottom