Rozvodnicové skříňky BG

Obj. č.: BG 1585520

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnicové moduly téměř všech značek.

Obj. č.:
BG 1585520
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích
Protection category NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,25 mm
Pozice dveřního dorazu
vlevo
Počet nosných lišt
2
Výřezy (počet × Ø)
2
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Zavedení kabelů (počet x Ø)
2 x M12
M20
M25
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,854 kg
Brutto hmotnost
3,9 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177266780
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 300 x 80 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vlevo
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu