Priključna omarica HD

Obj. č.: HD 1674600

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higienska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.

Obj. č.:
HD 1674600
Provedení
Skříně s hygienickým designem
Materiál
Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm
Šroub uzávěru: z nerez oceli
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skříňka a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skříňka
Kryt
Montážní úhelníková lišta (předmontovaná)
Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
Rozměry
Šířka vpředu: 300 mm
Šířka vzadu: 327 mm
Výška vpředu: 200 mm
Výška vzadu: 227 mm
Hloubka: 120 mm
Kód IK
IK08
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,692 kg
Brutto hmotnost
3,8 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177639768
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
HD Skříňka 1.4301, 300x200x120mm, IP65
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu