Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s naskrutkovaným krytom

Obj. č.: KEL 9305000

Ex enclosure with screw-fastened cover, stainless steel

Obj. č.:
KEL 9305000
Prevedenie
Skrine Ex
Oblasti použitia
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
Povrch
Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Rozsah dodávky
Skriňa
Kryt
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Áno
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Áno
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,4 kg
Brutto hmotnosť
3,6 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177138629
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 400x200x120 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, prázdna skriňa so skrutkovacím krytom
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Certifikáty
Attestation of Conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details