- Obj. č.:
- KEL 9401600
- Prevedenie
- Skrine Ex
- Oblasti použitia
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
- Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
- Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
- Povrch
- Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Montážna doska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Dvere
Montážna doska
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 155 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 162 mm x 275 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Áno
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Áno
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,28 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177138681
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
-
Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 200x300x155 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami