Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s dverami s pántami

Obj. č.: KEL 9402600

Ex enclosure with hinged door, stainless steel

Obj. č.:
KEL 9402600
Prevedenie
Skrine Ex
Oblasti použitia
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Povrch
Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skriňa
Dvere
Montážna doska
Rozmery
Šírka: 380 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 155 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
334 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Áno
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Áno
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,12 kg
Brutto hmotnosť
7,26 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177138711
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 380x300x155 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Attestation of Conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details