- Obj. č.:
- AX 9204100
- Prevedenie
- Skrine Ex
- Oblasti použitia
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
- Rozsah teploty okolitého prostredia: -40 °C ... +70 °C
- Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
- Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
- Materiál
- Skriňa: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami, povrchový odpor: < 10⁹ Ω obvodovo lepené silikónové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Dvere
Montážna doska
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 200 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 305 mm x 325 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Áno
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Áno
- Uzáver
- Počet uzáverov: 2
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Kód IK
- IK09
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...70 °C
- Prevádzková teplota
- Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94037000
- EAN
- 4028177952089
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
-
Skriňa AX Ex, ŠxVxH: 400x400x200 mm, zosilnený sklenenými vláknami, nenasýtený polyester, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami