Skrinka pre tlačidlá HD

Obj. č.: HD 1681630

Enclosure solution with cut-outs for switches, tailored to the requirements of the food and beverage industry. All-round gap-free silicone seal between enclosure and cover. Hygiene-compliant quick-release hexagon fastener.

Obj. č.:
HD 1681630
Prevedenie
Skrine s hygienickým dizajnom
Materiál
Skriňa a kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Skrutka uzáveru: z nerezovej ocele
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skrinka a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skrinka
Kryt s výrezmi pre tlačidlá
Tesnenie a uzatváracie skrutky (priložené)
Rozmery
Šírka vpredu: 100 mm
Šírka vzadu: 122 mm
Výška vpredu: 100 mm
Výška vzadu: 122 mm
Hĺbka: 90 mm
Vzdialenosť otvorov
60 mm
Výrezy (počet × Ø)
1 x 30,5 mm
Kód IK
IK08
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Hygienický šesťhranný uzáver.
Počet uzáverov: 4
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,96 kg
Brutto hmotnosť
1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,63
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177995482
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
HD skrinka pre tlačidlá, ŠxVxH: 100x100x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, výrez na 1 tlačidlo, Ø 30,5 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue