- Obj. č.:
- HD 1683600
- Prevedenie
- Skrine s hygienickým dizajnom
- Materiál
- Skriňa a kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Skrutka uzáveru: z nerezovej ocele
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Skrinka a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skrinka
Kryt s výrezmi pre tlačidlá
Tesnenie a uzatváracie skrutky (priložené)
- Rozmery
- Šírka vpredu: 100 mm
Šírka vzadu: 122 mm
Výška vpredu: 220 mm
Výška vzadu: 242 mm
Hĺbka: 90 mm
- Vzdialenosť otvorov
- 60 mm
- Výrezy (počet × Ø)
- 3 x 22,5 mm
- Kód IK
- IK08
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Hygienický šesťhranný uzáver.
Počet uzáverov: 4
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,42 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,39
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177958685
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
HD skrinka pre tlačidlá, ŠxVxH: 100x220x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, 3 výrezy na tlačidlá, Ø 22,5 mm