Svorkovnicová skriňa KX, oceľový plech, bez príruby

Obj. č.: KX 1516000

The small enclosure KX, terminal box KX, without a gland plate allows for flexible interior installation while maintaining a high protection category.

Obj. č.:
KX 1516000
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Otočný mini uzáver
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 200 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 80 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,586 kg
Brutto hmotnosť
1,795 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,78 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84879059
EAN
4028177816305
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX svorkovnicová skriňa, ŠxVxH: 200x200x80 mm, oceľový plech, bez montážnej dosky, s krytom, bez prírubovej dosky
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Protection category
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details