- Obj. č.:
- KX 1530000
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Otočné mini uzávery
Prírubové dosky z oceľového plechu vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 150 mm
Hĺbka: 120 mm
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Prírubové dosky
- Prírubová doska (horná + spodná), počet: 1 + 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,38 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,58 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 84879059
- EAN
- 4028177816367
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX svorkovnicová skriňa, ŠxVxH: 300x150x120 mm, oceľový plech, bez montážnej dosky, s krytom, prírubová doska