- Obj. č.:
- KX 1552000
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s dverami
Montážna doska
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Pánty 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 80 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 175 mm x 285 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Uzáver
- Počet uzáverov: 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,923 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX E-Box, ŠxVxH: 200x300x80, oceľový plech, s montážnou doskou, s dverami.