E-box KX Nerez ocel

Obj. č.: KX 1588000

E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180° umožňují dobrý přístup do vnitřku skříně.

Obj. č.:
KX 1588000
Materiál
Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Rozměry
Šířka: 380 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
365 mm x 275 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,25 mm
Uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,4 kg
Brutto hmotnost
6,5 kg
Číslo celní sazby
84879059
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX E-box, ŠxVxH: 380x300x155 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s otočným uzávěrem
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Dokumentácia
Technika v detailu