Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel

Obj. č.: KX 1561000

Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.

Obj. č.:
KX 1561000
Popis výrobku
System perfection. Nová malá skříňka KX z nerez oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Uzávěr
Počet uzávěrů: 4
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,868 kg
Brutto hmotnost
1,971 kg
Číslo celní sazby
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 300x150x80 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, s rychlouzávěrem
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Dokumentácia
Technika v detailu