Rozvodnicové skrinky KX Nerezová oceľ

Obj. č.: KX 1585000

The stainless steel bus enclosure KX offers excellent accessibility with 180° hinges as standard, plus a high protection category of IP 66.

Obj. č.:
KX 1585000
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Pánty: zinkový tlakový odliatok
Povrch
Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
180° pánty: chrómované
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
180° pánty
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,2 kg
Brutto hmotnosť
3,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,75
Číslo colnej sadzby
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX rozvodnicová skrinka, ŠxVxH: 400x200x120 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, so závesným vekom, s rýchlouzáverom
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details