- Obj. č.:
- AE 1032500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 120 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,5 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 162 mm x 275 mm
- Počet dverí
- 1
- Počet uzáverov
- 1
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Prírubová doska
- Veľkosť: 1
Počet: 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177251991
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
AE Compact enclosure, WHD: 200x300x120 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock