Plastové rozváděčové skříně AX bez prosklení

Produktové číslo: AX 1432.000

Plastové skříně AX jsou ideální pro použití v náročných oblastech. Četné upevňovací prvky ve skříni umožňují individuální vnitřní vybavení v rozměrovém rastru 25 mm např. chassis a lištami.

Držák pro upevnění na stěnu pro AX z plastu

Upevnění na sloupu pro nástěnnou skříňku AX, KX, AX z plastu, AX IT, CS

Univerzální držák pro AX z plastu, plastová skříň v nevýbušném provedení

Komfortní rukojeť Mini AX

Aretace dveří pro AX z plastu, plastová skříň v nevýbušném provedení

Systémové LED svítidlo

Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo

Šroub pro vnitřní vybavení pro AX z plastu

Produktové číslo:
AX 1432.000
Provedení
bez prosklení
Materiál
Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Chování při požáru dle UL 94-V0
Bez halogenu
Povrch
Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm
Poznámka
V případě použití při dlouhodobém vystavení UV záření (slunečnímu světlu) a dešti doporučujeme povrch nalakovat PUR lakem, aby nedošlo k zhoršení vizuální kvality povrchu. Cena a dodací lhůta na vyžádání.
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Třída ochrany
II (při 1000 V AC)
Kód IK
IK09
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 350 mm
Hloubka: 150 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
155 mm x 275 mm
Úhel otevření dveří
130°
Počet uzávěrů
1
Základní materiál
Plast
Normy
Splňuje F1 Outdoor-Rating dle UL 746C
Montážní pokyn
K upevnění komponent ve skříni jsou zapotřebí šrouby pro vnitřní vybaven
Pomocí univerzálního úhelníku lze upevnit komponenty v měřicím rastru 25 mm, např. systémová chassis
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,54 kg
Brutto hmotnost
4,74 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177006348
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX rozváděčová skříň z plastu, ŠVH: 250x350x150 mm, bez proskleného okénka
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Povrch
Stupeň krytí
pressure load
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Návod k použití
Dokumentácia
Technika v detailu