Plastové rozvádzačové skrine AX bez presklenia

Obj. č.: AX 1468000

AX plastic enclosures are ideal for applications in challenging situations. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

Vnútorné dvere pre plastové rozvádzačové skrine AX

Držiak na upevnenie na stenu pre AX z plastu

Upevnenie na stĺpe pre nástennú skrinku AX, KX, AX z plastu, AX IT, CS

Univerzálny držiak pre AX z plastu, plastová skriňa v nevýbušnom prevedení

Komfortná rukoväť Mini AX

Aretácia dverí pre AX z plastu, plastová skriňa v nevýbušnom prevedení

Systémové LED svietidlo

Dverný polohový spínač pre systémové LED svietidlo

Skrutka na vnútorné vybavenie pre AX z plastu

Obj. č.:
AX 1468000
Prevedenie
bez presklenia
Materiál
Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK
Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Bez halogénu
Povrch
Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom
Poznámka
Ak má byť povrch dlhodobo vystavený UV žiareniu (slnečnému žiareniu) a dažďu, odporúčame ho natrieť PUR lakom, aby sa predišlo akémukoľvek vizuálnemu poškodeniu povrchu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Trieda ochrany
II (at 1000 V AC)
Kód IK
IK09
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
3 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
505 mm x 725 mm
Uhol otvorenia dverí
130°
Počet uzáverov
2
Základný materiál
Plastic
Normy
Spĺňa F1 Outdoor-Rating podľa UL 746C
Montážny pokyn
Na upevnenie komponentov v skrini sú potrebné skrutky pre vnútorné vybavenie
Pomocou univerzálneho uholníka je možné upevniť komponenty v meracom rastri 25 mm, napr. systémové chassis
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
24,8 kg
Brutto hmotnosť
25,38 kg
Číslo colnej sadzby
94037000
EAN
4028177006928
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX rozvádzačová skriňa z plastu, ŠxVxH: 600x800x300 mm, bez preskleného okienka
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Additional instructions
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details