- Obj. č.:
- AX 1485600
- Prevedenie
- Pre zámkové vložky a profilové cylindrické polvložky
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
Plast
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia A, montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40 alebo 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
- Vhodné pre typ skrine
- AX plastic
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,33 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,346 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť AX Mini, pre plastovú skriňu AX, pre uzatváracie vložky alebo profilové cylindrické polvložky