Mikrospínače pre radové poistkové odpínače NH / lištové poistkové odpínače NH (185 mm)

Obj. č.: SV 3071000

Obj. č.:
SV 3071000
Menovitý prevádzkový prúd max.
5 A
Pre konštrukčnú veľkosť
NH fuse-switch disconnectors, size 000/00
NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 - 3 (185 mm)
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,015 kg
Brutto hmotnosť
0,018 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Mikrospínač SV, pre poistkový odpínač NH veľkosť 000/00, poistkový odpínač NH veľkosť. 1-3