Rozšíření připojovacího prostoru pro držáky pojistek s jezdcovým upevněním

Obj. č.: SV 3418030

Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.

Obj. č.:
SV 3418030
Popis výrobku
Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem včetně kabelového kanálu k rozšíření připojovacího prostoru do stran o 14 mm.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Pojistkové vložky
D 02-E 18
Vhodné pro obj. č.
3418.010
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,707 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Extenze - boční pro SV 3418009
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu