Držiaky poistiek s jazdcovým upevnením

Obj. č.: SV 3427010

3-pole, for 60 mm bar centre distance.

Obj. č.:
SV 3427010
Materiál
Držiak poistiek s jazdcovým upevnením: termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Ochrana pred nebezpečným dotykom: polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Poznámka
Pri použití jemne alebo veľmi jemne lanených vodičov je nutné použiť lisovacie dutinky.
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Poznámka
Na použitie poistkových vložiek podľa DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Poistkové vložky
D II-E 27 (adaptor screw)
Rated insulation voltage Ui
690 V
Menovitý prúd max.
25 A
Menovité prevádzkové napätie
500 V (DC)
500 V, 3~
Rozmery
Šírka: 42 mm
Výška: 209 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
1,5 ‐ 16 mm²
Vhodné pre prípojnice
Výška: 5, 10 mm
Počet pólov
3-pole
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L2)
500 V (DC)
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L3)
500 V (DC)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 16 mm²
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
2,37 kg
Brutto hmotnosť
2,465 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,046
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Popis výrobku
Držiak poistiek s jazdcovým upevnením SV, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča 1,5-16 mm², upevňovacia skrutka
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details