Svorky na pripojenie vodičov

Obj. č.: SV 3457500

For connecting round conductors and laminated copper bars.

Obj. č.:
SV 3457500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
10,5 x 11 mm
Poznámka
Pri použití jemne alebo veľmi jemne lanených vodičov je nutné použiť lisovacie dutinky.
Pripojenie okrúhlych vodičov
16 ‐ 50 mm²
Pre hrúbku prípojníc
10 mm
Balenie
15 pc(s).
Netto hmotnosť
0,975 kg
Brutto hmotnosť
1,06 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177042759
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Pripojovacie svorky SV, 16-50 mm², priestor svoriek ŠXV: 10,5x11 mm, pre hrúbku prípojnice 10 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details