Spojky přípojnic PLS

Obj. č.: SV 3504000

Pro spojení speciálních přípojnic PLS bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 3504000
Popis výrobku
Ke spojování speciálních přípojnic PLS bez vrtání.
Materiál
E-Cu
Povrch
Poniklováno
Jmenovitý proud (max.)
684 A
Vhodné pro přípojnice
PLS 800
Vhodné pro obj. č.
9341.000
9341.050
Způsob propojení
Jednoduché spojení
Rozměry
Délka: 50 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,99 kg
Brutto hmotnost
1,024 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,33
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Popis výrobku
Spojka sběrnic PLS 800A
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu