Špeciálna E-Cu prípojnica PLS

Obj. č.: SV 3526000

Lengths range from 495 mm to 2400 mm.

Obj. č.:
SV 3526000
Materiál
E-Cu
Hrúbka lišty
5 mm
Menovitý prúd (max.)
684 A
Prierez
300 mm²
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Typ prípojníc
Busbar E-Cu
Vhodné pre prípojnicový systém
PLS 800
Vhodný pre obj. č.
9341.000
9341.050
Rozmery
Dĺžka: 1.095 mm
Vhodné pre
Šírka: = 1.200 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
8,52 kg
Brutto hmotnosť
8,52 kg
Podiel medi (kg / ks)
2,84
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177043725
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Špeciálna prípojnica SV PLS E-Cu, D: 1095 mm, PLS 800, hrúbka prípojnice 5 mm, prierez prípojnice 300 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Technical details