- Obj. č.:
- SV 3573005
- Materiál
- Medené lamely: vysoko čistá elektrolytická meď F20
Izolácia: vysoko odolná zmes vinylu, ťažnosť 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, správanie pri horení podľa UL-94 V0, prierazná pevnosť: 20 kV/mm
- Dĺžka
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 645 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 485 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 770 A
- Poznámka
- Konštrukcia = počet lamiel x šírka lamiel x hrúbka lamiel
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Výsledná teplota vodičov je daná súčtom teploty okolitého prostredia a zvýšenie teploty vplyvom prúdového zaťaženia lamelovej plochej medenej prípojnice. Príklad: Prípojnica 3565.005 zaťažená prúdom 180 A, tzn. teplota sa zvýši o 30 K. Pri teplote okolitého prostredia 35 °C tak dostávame výslednú teplotu vodiča 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Prevedenie z lamelovej plochej medi
- Počet lamiel: 5
Šírka lamiel: 32 mm
Hrúbka lamiel: 1 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,398 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,598 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 2,87
- Číslo colnej sadzby
- 85446010
- EAN
- 4028177666795
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
-
SV lamelová medená prípojnica, ŠxV: 32x5 mm, D: 2000 mm