Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3580000

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3580000
Materiál
E-Cu F30
Délka
2 400 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
12 mm x 5 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
7,5 kg
Brutto hmotnost
7,7 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,29
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177044746
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57 F30 12x5,l=2400,bal=6ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentácia
Technika v detailu