- Obj. č.:
- SV 3584020
- Materiál
- Hliník
Meď
- Menovitý prúd max.
- 328 A
- Poznámka
- Menovitý prúd je odvodený pri teplote prípojnice 65 °C a teplote okolitého prostredia 35 °C
- Graf korekčného činiteľa podľa normy DIN EN 43 671
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Prierez
- 30 mm x 5 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 2.400 mm
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,52 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,02 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,52
- Číslo colnej sadzby
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
-
SV prípojnica CUPONAL, ŠxV: 30x5 mm, D: 2400 mm