Držiaky prípojníc pre ploché medené prípojnice

Obj. č.: SV 9340010

For flat copper bars up to 800 A.

Obj. č.:
SV 9340010
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Menovité prevádzkové napätie
1000 V, 3~
Poznámka k obj. č.
Pri používaní prípojníc 12x 5/10 mm je navyše nutné použiť dištančnú vložku 9340.090.
Počet pólov
3-pole
Vhodný pre obj. č.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
S vonkajším upevnením
Áno
Rozstup prípojníc
60 mm
Vhodné pre prípojnice
15 x 5 - 30 x 10 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,76 kg
Brutto hmotnosť
0,8 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držiak prípojnice SV, 3-pólový, 60 mm stredová vzdialenosť, pre prípojnicu ŠxV: 12x5-30x10 mm, (vonkajšia montáž)
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technical details