Držáky přípojnic 1-pólové

Obj. č.: SV 9340030

Obj. č.:
SV 9340030
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodné pro přípojnice
12 x 5/10 mm
15 x 5 – 30 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Ploché měděné přípojnice
Počet pólů
1 pól
Poznámka
Možnost montáže vícepólových systémů s roztečí přípojnic 60 mm díky řadovému spojení držáků přípojnic
Držák vhodný pro AC a DC použití.
Poznámka k obj. č.
Při používání přípojnic 12x 5/10 mm je navíc nutno použít distanční vložku 9340.090
Jmenovité provozní napětí
1000 V AC
1500 V DC
Držáky PEN/N/PE
Áno
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,24 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držák sběrnic 800A, 1.pól, 30x10, 4ks
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu