Spodní krycí profil pro přípojnicové systémy RiLine

Obj. č.: SV 9340100

Ochrana před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.

Obj. č.:
SV 9340100
Popis výrobku
Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
Ploché měděné přípojnice, 3-žilové
Vhodné pro obj. č.
9340.000
9340.050
Rozměry
Délka: 500 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,1 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177502352
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
RL60 spodní krycí profil,l=500mm,bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentácia
Technika v detailu