OM adaptéry bez přívodního vodiče

Obj. č.: SV 9340270

Pro montáž spínacích přístrojů s externím napájením.

Obj. č.:
SV 9340270
Provedení
bez přívodního vodiče
Popis výrobku
Pro montáž spínacích přístrojů s externím napájecím zdrojem.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Typ DIN lišty
Nosný rám, 1× TS 55D-V
Počet pólů
3 póly
Opěra nosného rámu
Áno
Rozměry
Šířka: 55 mm
Výška: 272 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)
55 mm x 237 mm
Certifikáty
UL
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,258 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
OM nosič bez kont. systému 3pól 55x236
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu