Zaščita zadnjih kontaktov sistema zbiralnih sponk.
- Obj. č.:
- SV 9341100
- Popis výrobku
- Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 800, 3-fázový
- Vhodné pro obj. č.
- 9341.000
- 9341.050
- Rozměry
- Délka: 500 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,182 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177502796
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- RL60 spodní krycí profil,l=500mm,bal=2ks
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)