Talna plošča za sisteme zbiralnih sponk RiLine

Obj. č.: SV 9342120

Zaščita zadnjih kontaktov sistema zbiralnih sponk.

Obj. č.:
SV 9342120
Popis výrobku
Na ochranu před nebezpečným dotykem sestavy přípojnic ze zadní strany.
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
PLS 1600, 3-fázový
Vhodné pro obj. č.
9342.000
9342.050
Rozměry
Délka: 900 mm
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,3 kg
Brutto hmotnost
2,36 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177503540
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
RL60 spodní krycí profil,l=900mm,bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentácia
Technika v detailu