Doplňková sada adaptéru pro připojení na 4-pólový systém

Obj. č.: SV 9342314

Jednopólový přídavný modul k doplnění 3-pólového adaptéru pro připojení (SV 9342.310/9342.320) pro 4-pólový systém

Obj. č.:
SV 9342314
Popis výrobku
Jednopólový přídavný modul k doplnění třípólového adaptéru pro připojení 4pólového systému.
Materiál
Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovitý proud max.
800 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 1~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Počet pólů
1 pól
Vhodné pro obj. č.
9342.310
Rozměry
Šířka: 50 mm
Výška: 270 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
95 ‐ 185 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
95 ‐ 300 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)
33 x 26 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
33 x 21 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)
33 x 21 mm
Pro tloušťku přípojnic
185 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,88 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,096
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Připoj. adaptér UL, 800 A
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu