Připojovací bloky

Obj. č.: SV 9342321

K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic. Vhodný pro přípojnice 12 x 5 až 30 x 10 mm a PLS 800/1600.

Obj. č.:
SV 9342321
Popis výrobku
Vhodné pro přípojnice 12 x 5 až 30 x 10 mm a PLS 800/1 600.
Materiál
Chassis: polyamid
Kryt: ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
3 svorky včetně krytu
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)
65 x 27 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)
65 x 22 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Jmenovitý proud max.
1 600 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Poznámka
U kategorie přepětí III je dosaženo jmenovité provozní napětí 1000 V (AC).
Při použití svorky na 2pólových přípojnicových systémech (SV 9340.040) se musí svorka pro připojení na přípojnici PE otočit o 180°.
Rozměry
Šířka: 85 mm
Výška: 88 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
2,1 kg
Brutto hmotnost
2,197 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,136
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Připojovací blok jednopólový, 1600A, 3ks
Certifikáty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu