CB přístrojové adaptéry 3-pólové

Obj. č.: SV 9342400

Přístrojový adaptér CB pro univerzální a zjednodušenou montáž výkonových odpínačů.

Obj. č.:
SV 9342400
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Jmenovitý proud max.
100 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Vývod vodičů
nahoře
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 72 mm
Výška: 210 mm
Připojení kulatých vodičů
10 ‐ 35 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
10 x 7,8 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Certifikáty
UL
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,57 kg
Brutto hmotnost
0,576 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,114
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 Přístr. Adaptér 100A
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu