Řadové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9344310

Obj. č.:
SV 9344310
Provedení
Pro instalaci na montážní desku
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Šířka svěracího prostoru: 50 mm
Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly
Áno
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M10
Jmenovitý provozní proud max.
630 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro velikost NH
3
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů
10 ‐ 300 mm²
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
10 ‐ 300 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,6 kg
Brutto hmotnost
3,8 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,06
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177540736
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
NH Odpínač, 3, 630A, 690V
Certifikáty
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technika v detailu